製品概要
機能と利点
- DAC更新レート:4.3Gsps (max)
- QSHコネクタを使ってマキシムのHSDCEPのデータソース基板と直接インタフェース
- 実証済み12層PCBデザイン
- リファレンス回路搭載
- パワーオンリセット搭載
- クロックインタフェース搭載
- クロックレート:2.15GHz (max)
- 広帯域出力トランス
- 30MHz以下~1000MHz以上をサポート
- 完全実装および試験済み
- データソース(FPGA)基板を提供(HSDCEPをご注文ください)
製品概要
MAX5881の評価キット(EVキット)は、12ビット、4.3GspsケーブルダウンストリームダイレクトRF合成ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5881の性能評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットボードには、DAC出力の差動-シングルエンド変換、およびDACクロックのシングルエンド-差動変換用の広帯域トランスが搭載されています。
アプリケーション
- 放送ビデオ変調器
- ケーブルモデム終端システム(CMTS)
- エッジQAMデバイス
- ビデオオンデマンド(VOD)
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。