製品概要

機能と利点

  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • SPI™またはI²Cインタフェースをサポート
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 4ピンDAC出力信号ヘッダ
  • スルーホール電流設定抵抗の取り付け可能
  • オプションで1.25Vリファレンス(MAX6161)を搭載
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5550の評価キット(EVキット)は、デュアル、10ビット、プログラマブル、30mA、大出力電流DACのMAX5550を評価するための実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX5550の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX5550のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5550ETE+が搭載されています。ピンコンパチブルMAX5548ETE+の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • PINダイオードバイアス
  • RF減衰器制御
  • VCO同調

対象となる製品

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。