製品概要

機能と利点

  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
  • 標準的なSPI™インタフェース対応
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB駆動
  • 16ピンDAC出力信号ヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5258の評価キット(EVキット)は、低電力、8ビット、オクタル、ディジタル-アナログコンバータ(DAC) MAX5258の評価用に実証済みの設計を提供します。EVキットには、MAX5258の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれます。

MAX5258のEVキットのPCBには、MAX5258EEE+が実装されています。このEVキットは、低電力8ビットオクタルDAC (2.7V~3.6V)のMAX5259EEE+の評価にも使用することができます。MAX5259EEE+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • デジタル利得およびオフセット制御
  • ポータブル計測機器
  • プログラマブル減衰
  • プログラマブル電流源

対象となる製品

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。