製品概要

機能と利点

  • On-Board +3.0V Regulator Accepts +5.5V to +3.35V Supply Range
  • On-Board -5.2V Regulator Accepts -6.5V to -5.24V Supply Range
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 10-Compatible Software
  • USB-PC Connection (Cable Included)
  • On-Board Diode and Resistive Loads
  • SPI™ Interface Terminals (MAX5113)
  • I2C Interface Terminals (MAX5112/MAX5832)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 調整可能なレーザダイオードバイアス

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。