-
MAX5097AEVKIT: MAX5097A Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)1/18/2007PDF121K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5V~40V (バックモード)
- 入力電圧範囲:4V~40V (LDOモード)
- 最大600mAで3.3V出力(バックモード)
- 低自己消費電流で最大100mAの3.3V出力(LDOモード)
- 設定可能な出力電圧
- スイッチング周波数:330kHz
- 外部クロックと同期可能
- オープンドレインRESET出力用PCBパッド
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5097Aの評価キット(EVキット)は、高効率を示す標準動作回路構成としたMAX5097Aを検証します。このEVキット回路は、16ピンTQFNパッケージで提供されるMAX5097A ICを搭載しています。このEVキットは5V~40Vの入力電源で動作可能です。
MAX5097AのEVキットは電流モードDC-DCステップダウンレギュレータ(バックモード)と、選択可能な軽負荷時の動作用の低自己消費電流LDOレギュレータ(LDOモード)を搭載しています。ステップダウンレギュレータは、最大600mAの出力電流で3.3V出力を供給します。LDOモードでは、MAX5097A ICは最大100mAの出力電流を供給します。EVキット回路のステップダウンレギュレータは330kHzのスイッチング周波数で動作するため、出力に小容量セラミックコンデンサを使用することができます。MAX5097Aは、外部ディジタルクロックと同期することができます。
適切な外付け部品を選択すると、MAX5097AのEVキットをその他の出力電圧に変更することができます。このEVキット回路は、ソフトスタート、出力電流制限、およびオープンドレイン、アクティブロー、リセット出力用PCBパッドを搭載しています。