-
MAX5079EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5079 Data Sheet (Rev. 0)6/8/2005PDF184K
製品概要
機能と利点
- 3V~13.2Vバス用のN+1冗長システム(構成を変更すると1Vの回路動作が可能)
- OR-ingダイオードの電力損失を排除
- 可変の逆電圧検出スレッショルド
- 可変の低電圧スレッショルド(3.0Vに構成済み)
- 可変の過電圧スレッショルド(13.2Vに構成済み)
- OVP_およびPGOOD_ステータスインジケータ
- 最大20Aの負荷電流をサポート
- 入力における壊滅的な障害状態をシミュレーション
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5079の評価キット(EVキット)は、並列接続電源システムにおけるOR-ing MOSFETコントローラのMAX5079の機能を検証します。このEVキット回路は障害状態をシミュレートし、障害状態時にバスを切り離すことを想定して、OR-ing MOSFETを使って並列に2個の電源を接続するように構成されています。このEVキットは3.0V~12.6Vの入力で動作するように構成されています。外部低電圧ロックアウトスレッショルドは3.0Vに構成され、過電圧スレッショルドは13.2Vに構成されています。回路の構成変更と補助電源の追加によって、最低1Vまでの動作が可能です。コントローラのMAX5079は、nチャネルMOSFETを使って超低順方向電圧降下のダイオードの機能を提供します。
このEVキット上の各コントローラMAX5079は、電源バス電圧VBUSを基準にしてVIN1およびVIN2で各入力電圧を監視します。VIN_電圧がVBUS電圧を上回ると、MOSFETは直ちにオンにされます。どちらかのVIN_電源電圧がVBUSを下回ると、MAX5079はMOSFETゲートを2A (typ)のシンク電流で放電し、200ns (typ)以内にMOSFETをオフにして、バスを実質的に分離します。
アプリケーション
- 基地局用ラインカード
- N+1冗長電源システム
- ネットワーク用ラインカード
- 並列DC-DCコンバータモジュール
- RAID
- サーバ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。