製品概要
機能と利点
- フルパワー帯域幅:430MHz (MAX4447)
- スルーレート:6500V/µs
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
製品概要
MAX4447評価キット(EVキット)は、MAX4447高速差動ラインドライバの評価作業を容易にします。本EVキットには、固定利得+2V/VのMAX4447が含まれていますが、可変利得MAX4448 (最小利得+2V/Vまで安定)またはMAX4449 (最小利得+5V/Vまで安定)の評価に使用することもできます。MAX4448またはMAX4449を評価する場合は、MAX4447 EVキットと共にMAX4448ESEまたはMAX4449ESEの無料サンプルを注文して下さい。
アプリケーション
- 同軸ケーブルからツイストペアへのコンバータ
- 差動ADCドライバ
- 差動ラインドライバ
- 差動パルスアンプ
- 高速差動トランスミッタ
- シングルエンドから差動の変換
- ビデオおよびRF信号処理および伝送
- xDSLアプリケーション
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。