-
MAX44286EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44286 Data Sheet (Rev. 0)12/2/2014PDF631K
製品概要
機能と利点
- 高精度リアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:+1.8V~+5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- RoHS準拠
製品概要
MAX44286の評価キット(EVキット)は、高精度および低消費電流を実現するゼロドリフトのハイサイド電流検出アンプのMAX44286を評価するための実証済み設計を提供します。このEVキットは、超小型4ピンWLPパッケージ(0.78mm x 0.78mm x 0.35mm)のMAX44286を実証します。
このEVキットのPCBは、50V/V利得バージョンのMAX44286FAWS+が実装されています。その他の利得オプションも利用可能です。ピンコンパチブルのMAX44286TAWS+ (25V/V利得)、MAX44286HAWS+ (100V/V利得)、およびMAX44286WAWS+ (200V/V利得)の無料サンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 携帯アクセサリ
- ノートブックコンピュータおよびタブレット
- ポータブル医療機器
- ポータブル/バッテリ駆動システム
- パワーマネージメントシステム
- スマートフォン