-
MAX44242EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44242 Data Sheet (Rev. 0)2/14/2014PDF827K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- レール・ツール・レール出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 単一電源2.7V~20Vまたはデュアル電源±1.35V~±10V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44242の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージの低入力バイアス電流、低ノイズオペアンプのMAX44242を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44242AUA+が実装されています。