製品概要

機能と利点

  • 大きな出力コンデンサは不要
  • 固定利得のため外付けのフィードバックネットワークは不要
    • MAX4411:-1.5V/V
    • MAX4411B:-2V/V
  • 単一電源で動作:1.8V~3.6V
  • チャネル当たり80mWを16Ωに出力
  • 低THD+N:0.003% (1kHz時)
  • 左右独立の低電力シャットダウン制御
  • 超小型ソリューション
  • 完全実装および試験済みの表面実装ボード

製品概要

MAX4411の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装回路ボードであり、固定利得のDirectDrive®ステレオヘッドフォンアンプであるMAX4411の評価を行うことができます。MAX4411のDirectDriveアーキテクチャによって、アンプの出力とヘッドフォンの間に通常必要となる大きな2つの出力コンデンサが不要になります。さらに、アンプの利得は内部で設定され(MAX4411では-1.5V/V、MAX4411Bでは-2V/V)ており、部品数が削減されます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ポータブルオーディオ機器
  • スマートフォン

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。