-
MAX4213EVKIT: MAX4213およびMAX4215の評価キット Data Sheet (Rev. 1)6/1/1998PDF221K
製品概要
機能と利点
- -3dB帯域幅:300MHz
- スルーレート:600V/µs
- 電源:3.3V/5V単一
- 出力:レイルトゥレイル
- 完全実装、試験済み
製品概要
MAX4213評価キット(EVキット)は、MAX4213レイルトゥレイル出力の高速単一電源アンプの評価作業を容易にします。このEVキットは、MAX4213を非反転ユニティゲイン構成で動作させます(単一電源またはデュアル電源モード)。
この評価キットは、高速、レイルトゥレイルバッファのMAX4215も評価できます。無料サンプルを請求して下さい。
アプリケーション
- ADCインタフェース
- バッテリ駆動アプリケーション
- CCD画像処理
- ビデオラインドライバ
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム