-
MAX4201EVKIT_jp: MAX4201の評価キット Data Sheet (Rev. 0)3/1/1998PDF46K
製品概要
機能と利点
- -3dB帯域幅:780MHz
- 0.1dB利得平坦性:280MHz
- 電圧ノイズ密度:2.1nV/√Hz
- 電流ノイズ密度:0.8pA/√Hz
- スルーレート:4200V/µs
- 優れた容量性負荷駆動能力
- 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード
製品概要
MAX4201の評価キット(EVキット)は、超高速、低電力、低ノイズ、オープンループバッファのMAX4201の評価を容易にします。このEVキットの回路は非反転ユニティゲイン構成でMAX4201を評価できます。EVキットには、試験機器に接続できるように、RF式のコネクタ(SMA)および50Ω終端抵抗が含まれています。
このEVキットはMAX4200およびMAX4202の評価にも使用できます(無料サンプルに関しては、マキシムまでお問合せください)。尚、MAX4201には50Ωの内部出力終端抵抗が、MAX4202には75Ωの内部出力終端抵抗が含まれていますが、MAX4200には内部出力終端抵抗はありません(詳細についてはMAX4200~MAX4205のデータシートを参照してください)。
アプリケーション
- デジタル伝送ラインドライバ
- 高速ADC入力バッファ
- 高速DACバッファ
- IF/通信システム
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)