-
MAX40201EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40201 Data Sheet (Rev. 1)11/25/2020PDF425K
製品概要
機能と利点
- 高精度リアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:0V~+76V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40201の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX40201を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、超小型8ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.3mm × 2mm)のMAX40201を実証します。
このEVキットのPCBは、200V/V利得バージョンのMAX40201WAWA+が実装されています。その他の利得バージョンも入手可能です。ピンコンパチブルのMAX40201TAWA+ (G = 25V/V)、MAX40201FAWA+ (G = 50V/V)、およびMAX40201HAWA+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。
アプリケーション
- 基地局および通信機器
- 産業用制御およびオートメーション
- パワーマネージメントシステム
- サーババックプレーン
対象となる製品
関連資料
-
MAX40201EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ2M