-
MAX40018EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40018 Data Sheet (Rev. 0)4/5/2018PDF922K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40018の評価キット(EVキット)は、8ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.63mm × 0.91mm × 0.5mm)に封止された低電力、レール・ツー・レールデュアルオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX40018を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットには、MAX40018ANA+が実装されています。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- ポータブル計測機器
- ポータブル医療機器
- ウェアラブルデバイス
対象となる製品
関連資料
-
MAX40018EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ622K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。