製品概要
機能と利点
- 伝播遅延:300ns
- 広い入力コモンモード電圧範囲:-0.2V~VDD + 0.2V
- ヒステリシスの追加を設定可能
- 6ピンWLPパッケージを評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40009の評価キット(EVキット)は、シャットダウン入力を備えたシングルコンパレータのMAX40008/MAX40009を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。このEVキットには、1.7V~5.5VのVDD電源で動作するプッシュプル出力のMAX40009ANT+が実装されています。MAX40009は、-0.2V~VDD + 0.2Vの広い入力コモンモード電圧範囲を備えています。このEVキットは、超小型6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.73mm x 1.1mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40009ANT+を実証します。
このEVキットは、6ピンWLPのMAX40008とMAX40009の両方の評価に使用することができます。MAX40008 (オープンドレイン出力バージョン)を評価する場合は、U1 (MAX40009)をMAX40008に交換し、ジャンパJ1を装着します。
MAX40008EVKIT#を使用してMAX40009 (プッシュプルバージョン)を評価するときは、U1 (MAX40008)をMAX40009に交換し、ジャンパJ1を除去してください。
アプリケーション
- IRレシーバ
- レベルトランスレータ
- モバイル通信
- ポータブル/バッテリ駆動システム
- スレッショルド検出器/ディスクリミネータ
- ウィンドウコンパレータ
関連資料
-
MAX40008EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ2M