-
MAX38907EVK-TQFN: Evaluation Kit for the MAX38907 Data Sheet (Rev. 0)1/25/2021PDF498K
製品概要
機能と利点
- 20ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)のMAX38907 ICを評価
- 入力範囲:0.9V~5.5V
- バイアス電圧:2.7V~20V (より広い電源オプションを提供)
- ジャンパで選択可能な出力電圧:0.6V~5.0V
- 出力電流:最大4A
- 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38907のTQFN評価キット(EVキット)は、TQFNパッケージのMAX38907を評価します。MAX38907は低入力電圧、高出力電流リニアレギュレータです。このEVキットは、0.9V~5.5Vの入力範囲および2.7V~20Vのバイアス電圧範囲で動作します。このEVキットは、ジャンパで選択可能な0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供します。さらに、マージニング用に各出力電圧の選択を±5%調整することができます。このEVキットは最大4Aの電流を供給可能です。
アプリケーション
- 基地局
- FPGAおよびDSP
- 医療、オーディオ、および計測器
- PLC
- ポータブルカメラ
- サーバーµP
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。