-
MAX38904DEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38904D Data Sheet (Rev. 0)10/15/2019PDF409K
製品概要
機能と利点
- 5 × 3ピンWLPパッケージ(2.2mm × 1.37mm、0.4mmピッチ)のMAX38904D ICを評価
- 入力範囲:1.7V~5.5V
- 出荷時にプリセットされた出力電圧(デフォルト出力は1.5Vに設定)
- 出力電流:最大2A
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38904DのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージに封止されたMAX38904Dを評価します。MAX38904Dは低ノイズリニアレギュレータです。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、出荷時にプリセットされた1.5Vの出力電圧を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。
アプリケーション
- 通信システム、試験装置、医療機器
- ハイエンドオーディオシステム
- 高分解能データ収集システム
関連資料
-
MAX38904DEVK-WLP ODB File - Design Files6/28/2023ZIP3 M