-
MAX38904CEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38904C Data Sheet (Rev. 0)10/15/2019PDF428K
製品概要
機能と利点
- 5 × 3ピンWLPパッケージ(2.2mm × 1.37mm、0.4mmピッチ)のMAX38904C ICを評価
- 入力範囲:1.7V~5.5V
- 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (デフォルト出力は3.3Vに設定)
- 出力電流:最大2A
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38904CのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージに封止されたMAX38904Cを評価します。MAX38904Cは低ノイズリニアレギュレータです。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。
アプリケーション
- 通信システム、試験装置、医療機器
- ハイエンドオーディオシステム
- 高分解能データ収集システム
関連資料
-
MAX38904CEVK-WLP ODB File - Design Files6/26/2023ZIP3 M