製品概要

機能と利点

  • システム出力電圧範囲:2.99V~3.36V
  • スーパーキャパシタ電圧範囲:0.5V~2.71V
  • ピーク放電電流:2.5A
  • 抵抗で調整可能な電圧および電流スレッショルド
  • 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューション
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX38886の評価キット(EVキット)は、MAX38886 ICを評価します。MAX38886はスーパーキャパシタバックアップレギュレータで、スーパーキャパシタとシステム電源レールの間で電力を転送するように設計されています。メインバッテリが接続され、最低システム電源電圧以上の場合、レギュレータはスーパーキャパシタを最大500mAのレートで充電します。スーパーキャパシタが充電されると、回路の消費電流はわずか3µAになり、スーパーキャパシタをレディ状態に維持します。メインバッテリが取り外されると、レギュレータはスーパーキャパシタを最大2.5Aのピークインダクタ電流で放電し、システムが最低動作電圧以下に低下するのを防ぎます。複数のMAX38886 ICを並列に接続し、より高電流のアプリケーションに対応することが可能です。MAX38886は、最低/最高スーパーキャパシタ電圧、最低システム電圧、および最大充電/放電電流を外部で設定可能です。内蔵DC-DCコンバータは1µHのインダクタおよび22µFのコンデンサのみを必要とします。

アプリケーション

  • ハンドヘルド産業用機器
  • ポータブルコンピュータ
  • リムーバブルバッテリを備えたポータブル機器

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。