製品概要
機能と利点
- MAX34441またはMAX34440を容易に評価
- 完全実装および試験済み
- USB制御のGUI
- 5チャネルの電源
- 1つのファン制御チャネル
製品概要
MAX34441の評価キット(EVキット)は、PMBus™電源マネージャのMAX34441およびMAX34440の評価を簡素化します。MAX34440は、6つの電源を制御し、一方MAX34441は、5つの電源と1つのファンを制御します。MAX34441のEVキットは、MAX34441が出荷時に実装され、1つのファンが同梱されています。この完全実装および試験済みのEVキットは、MAX34441またはMAX34440によってシーケンス、監視、マージニングすることができる5つの電源を備え、MAX34441を使用するクローズドループファン制御用に1つのファンも備えています。
アプリケーション
- 基地局
- 産業用制御
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。