製品概要

機能と利点

  • MAX34406を容易に評価
  • 完全実装および試験済み
  • 即座に動作可能
  • 各チャネル4Aスレッショルド用に設定
  • 各チャネル最大32A電流に対応
  • 検出抵抗にアクセスしてスレッショルド調整可能
  • アンプフィルタ追加可能
  • 主な信号のテストポイントをラベル表示
  • PCB取付穴

製品概要

MAX34406の評価キット(EVキット)は、過電流スレッショルドコンパレータ内蔵クワッド電流検出アンプのMAX34406の評価を簡素化します。このEVキットは、完全実装済みで、動作可能な状態です。この製品には、2.5mΩの実効検出抵抗を作成するために各チャネルで並列接続する4つの10mΩ検出抵抗が同梱されています。このEVキットには、100V/Vの固定利得を提供するMAX34406デバイスが出荷時に実装されています。2.5mΩ検出抵抗と100V/V利得によって、各チャネルで4Aの過電流スレッショルドが提供されます。このEVキット上の検出抵抗は、過電流スレッショルドを調整するために変更可能です。EVキットのPCBと端子は、各チャネルで最大32Aの電流に対応することができます。

アプリケーション

  • 基地局
  • 産業用制御
  • ネットワークスイッチ/ルータ
  • サーバ
  • スマートグリッドネットワークシステム

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。