製品概要

機能と利点

  • 理想的なUSBトレーニングおよびデバッグシステム
  • Keil MCB2130開発ボードとペア
  • ユーザシステムに結線可能
  • MAX3421EをUSBホストまたはペリフェラルとして使用可能
  • MAX3420Eを試験用ペリフェラルとして搭載
  • MAX3420Eを使用して、USBペリフェラルコードを開発可能

製品概要

MAX3421の評価キット-1 (EVキット-1)は、SPI™インタフェース付きUSBペリフェラルコントローラのMAX3421Eを評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットは、USBホストおよびペリフェラルコントローラのMAX3421Eと、ユーザ評価および開発用のUSBペリフェラルコントローラのMAX3420Eをともに搭載しています。コネクタJ4が、Philips ARMコントローラ(LPC2318)を搭載するKeil MCB2130開発ボードへの接続用に結線されています。この設計では2つの独立したSPIポートによって、2つのUSBコントローラ(MAX3421EおよびMAX3420E)が個別に動作します。

MAX3421のEVキット-1は、SPIマスタインタフェース、または5つのGPIOラインを使ってUSB機能をマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、DSP、CPLD、FPGA、またはASICに追加します。

このEVキット-1ボードには、MAX3421EEHJ+とMAX3420EECJ+が実装されています。

アプリケーション

  • カメラ
  • カスタムUSBデバイス
  • デスクトップルータ
  • 組込みシステム
  • 計測
  • 医療用機器
  • マイクロプロセッサおよびDSP
  • MP3プレーヤー
  • PDA
  • PLC
  • セットトップボックス

対象となる製品

ツール

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。