-
UG-7407: RTC Device Driver User Guide1/28/2022PDF1M
-
UG-7256: MAX31343 Shield Software User Guidece8/13/2020PDF423K
製品概要
機能と利点
- MAX31343の簡便な評価
- 単一電源動作:+1.6V~+5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Arduino®/Mbed®プラットフォーム対応
製品概要
MAX31343シールドは、I2Cインタフェースおよびパワーマネージメントを備えた低コスト、超高精度、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31343を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子の内蔵によって長期的精度が向上し、システムに外付け水晶は不要です。このデバイスには、MAX32625 PICOボードによって提供されるI2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。
MAX31343シールドは、MAX31343の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このシールドにはMAX31343EKA+Tが実装されています。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびMicro USBケーブルを介してPCに接続します。
アプリケーション
- アクションカメラ
- 通信
- ハンドヘルド計器
- 産業用
- パワーメータ
- ウェアラブル
対象となる製品
関連資料
-
MAX31343SHLD ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ995K
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。