製品概要

機能と利点

  • MAX2750/MAX2751/MAX2752の評価作業が容易
  • 単一電源:+2.7V~+5.5V
  • 50ΩにマッチングされたRF出力
  • 重要な周辺部品を全て装備

製品概要

MAX2750/MAX2751/MAX2752評価キット(EVキット)は、MAX2750/MAX2751/MAX2752 VCOの評価作業を容易にします。本キットはデバイスのRF性能試験を可能にし、追加のサポート回路を必要としません。信号出力はSMAコネクタを使用しているため、RF試験装置への接続が容易です。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。