-
MAX25610BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX25610B Data Sheet (Rev. 0)5/29/2020PDF571K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5V~18V
- アナログ調光制御、デジタル調光制御を実証
- 外部および内部電流検出を実証
- LED短絡およびオープン保護を実証
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX25610Bの評価キット(EVキット)は、車載高電圧、高輝度LED (HB LED)コントローラのMAX25610Bを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットはバック構成用にセットアップされ、5V~18VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは1つのLEDストリングに最大3Aを供給するように設定されています。ストリングの総電圧は3V~6Vの範囲が可能です。LEDストリングのアノードはLEDBK+端子に接続し、カソードは外部検出の場合LEDEXTBK-端子に接続し内部検出の場合LEDBK-に接続します。
アプリケーション
- 車載照明アプリケーション
- 産業用照明アプリケーション
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。