製品概要

機能と利点

  • +3.5V to +60V (MAX25206) and +70V (MAX25208) Input Supply Range
  • Output Voltage: 5V or 3.3V Fixed or Adjustable between 0.7V to 20V
  • Delivers up to 20A Output Current
  • Frequency Synchronization Input
  • Frequency Synchronization Output
  • Spread-Spectrum Control
  • Enable Input
  • Voltage-Monitoring PGOOD Output
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 24Vトラックシステム、インフォテインメントシステム、48Vシステム

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。