製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:4.5V~36V
  • 初期起動後は入力電圧範囲が最小2Vまで拡張
  • ブースト出力電圧は外付け抵抗を介して4.5V~60Vに調整可能
  • わずかな部品変更でブースト固定出力電圧も利用可能
  • 出力電圧精度:±2%
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25202の評価キット(EVキット)は、400kHz、36VブーストコントローラのMAX25202の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。

標準EVキットにはMAX25202 (24V、400kHz)が実装されていますが、MAX25202のEVキットの部品表に示された最小限の部品の変更で、他のMAX25202のバリエーションの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • クラスターシステム
  • 緊急通話
  • インフォテインメントシステム

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。