製品概要

機能と利点

  • USBホストから給電
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX22505の評価キット(EVキット)は、±40V USBポートプロテクタのMAX22505を評価する、完全実装および試験済みの回路基板です。

このEVキットは、3つの独立したセクション、すなわちハイパワーペリフェラルセクション、ローパワーペリフェラルセクション、およびハイパワーホストセクションで構成されています。各セクションは、USBラインにおける過電圧状態からのUSBバスの保護を実証します。

ハイパワーペリフェラルセクションは、外付けMOSFETスイッチをローパワーペリフェラル回路に追加し、損失をペリフェラルへの供給電力まで低減します。

このEVキットはノートPCなどのUSBホストから完全に給電され、その他の電源は不要です。ペリフェラルアプリケーション用に絶縁型電源が便宜上提供されていますが、カスタマーアプリケーションでは不要です。テストアクセスポイントが用意されており、各回路セクションへの外部給電も可能です。

アプリケーション

  • 診断USBポート
  • 産業用PC
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。