-
MAX22204EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22204 Data Sheet (Rev. 0)12/13/2021PDF1M
製品概要
機能と利点
- Easy Evaluation of the MAX22204 Stepper Motor Driver
- On-Board MCU and GUI to Drive and Configure MAX22204
- Configurable Target Speed
- Configurable Acceleration Profiles
- Configurable Microstepping and Decay Modes
- Motor Coil Current Reporting
- Configurable Full-Scale Current
- On-Board +3.3V Regulator to Supply I/Os of the MAX22204
- Perforated Board and Headers Allows for Separation of MAX22204 Circuit
- Windows 7®/8®/10®Compatible Software
- Fully Assembled and Tested
- Proven PCB Layout
製品概要
アプリケーション
- ステッパモータードライバ
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。