製品概要

機能と利点

  • Easy Selection and Configuration of Input Channels
  • On-the-Fly Configuration as Analog Input-Voltage Mode or Analog Input-Current Mode
    • ±12.5V and 0V to +12.5V Ranges in Analog Input-Voltage Mode
    • ±25mA and 0V to 25mA Ranges in Analog Input- Current Mode
  • MAX22005 is Factory Calibrated
    • EV Kit Does Not Require System Calibration for AIVM
  • CRC Detection for Robust Communication
  • Watchdog Timer for SPI Activity
  • Access to Eight GPIO Channels
  • Ability to Synchronize Multiple EV kits for Simultaneous ADC Conversion
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Windows 10 Compatible Software

製品概要

アプリケーション

  • 分散制御システム(DCS)
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

ツール

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。