-
MAX20480EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20480/MAX20481 Data Sheet (Rev. 2)1/28/2022PDF975K
製品概要
機能と利点
- 容易にアクセス可能な入力
- IN1~IN5を提供
- IN6、IN7を提供、リモートグランド接続用のINM端子内蔵
- ADDR端子およびジャンパによって異なるアドレス設定が可能
- 容易なインタフェース接続用のEN0、EN1ジャンパを追加
- 監視端子のRCフットプリント
- I2Cコネクタ
製品概要
MAX20480の評価キット(EVキット)は、7入力車載電源モニタのMAX20480用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。テストポイントタップによって、監視用の他のサブシステムへの配線が可能です。I2C通信用のコネクタが提供されます。
MAX20480のEVキットは、MAX20481 ICも評価することができます。実装されているMAX20480をMAX20481 ICに交換するだけです。
MAX20481はI2Cインタフェースを備えていないため、MINIQUSB+は不要です。
アプリケーション
- ADAS
- 自動運転処理システム
- 電源システム監視およびMCU/SoC監視
- リモートセンサーモジュール
関連資料
-
MAX20480EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP162K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。