製品概要
機能と利点
- Single Supply Operation with 2.35V to 5.5V Input Supply Range
- IN1-2 Voltage Monitor Channels Capable of Monitoring 0.5V to 3.6875V
- IN3 Voltage Monitor Channel Capable of Monitoring 0.5V to 5.6V
- OTP Controlled Voltage Monitoring with ECC
- Selectable 102.5% to 110% OV Monitors
- Selectable 97.5% to 90% UV Monitors
- 0.5% Step Size
- 0.8% Voltage Accuracy
- ASIL-D Compliance (MAX20478)
- Programmable Active-Low RESET1 and Active-Low RESET2 Pins
- Jumpers and Test Points on Key Nodes for Simplified Evaluation
- -40C° to +125C° Automotive Temperature Range
- Automotive Grade External Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- null
- 自動運転処理システム
- null
- リモートセンサーモジュール
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。