製品概要

機能と利点

  • 動作電源電圧:3.0V~4.0V
  • 固定出力:3.8V~5.25V
  • 1A出力バージョンを実装(500mAおよび2A出力バージョンとコンパチブル)
  • 2.2MHz動作(MAX20472)
  • 2.0MHz動作(MAX20472B)
  • 安定性をテストするためのフィードバック注入ポイント
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
    • 過熱および短絡保護
    • 動作範囲:-40℃~+125℃
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20472の評価キットは、高効率、低電圧DC-DCコンバータのMAX2047xシリーズに属するMAX20472およびMAX20472Bの性能を実証します。これらのコンバータICは、3.0V~4.0Vの入力電源を最大1Aで3.8V~5.25Vの範囲に昇圧します。これらのブーストコンバータは、全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力誤差を実現します。

このICは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz (MAX20472Bは2.0MHz)固定周波数強制PWM (FPWM) モードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(スキップ) を備えています。2.2MHzまたは2.0MHz周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートのソリューションに比べてレイアウト作業を大幅に簡素化します。

このレギュレータは、True Shutdown、ソフトスタート、過電流、および過熱保護を備えています。

アプリケーション

  • 車載CANトランシーバ
  • 車載ポイントオブロード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。