製品概要

機能と利点

  • パワーFETを内蔵したデュアル高電圧ステップダウンコンバータによって基板占有面積を最小化
  • 入力電源範囲:3.5V~40V
  • バック1出力電圧:5V (出力電流:最大3.5A)
  • バック2出力電圧:3.3V (出力電流:最大2A)
  • バック出力電圧は外付け抵抗を使用して1V~4Vに調整可能
  • バックコンバータの出力電圧精度:±2%
  • 選択可能なバック2の入力ソース
  • 周波数同期入力
  • 個別のイネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテストポイントによって評価を簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20457の評価キット(EVキット)は、2.1MHzデュアルバックコンバータのMAX20457の評価を簡素化する完全実装および試験済みアプリケーション回路です。実装されているすべての部品は、自動車用温度範囲での動作が保証されています。評価のための各種のテストポイントおよびジャンパが用意されています。

標準EVキットにはMAX20457ATIE/VY+ (5V、3.3V、2.1MHz)が実装されていますが、MAX20457のEVキットの部品表の最小限の部品変更で、他のMAX20457のバリエーションの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 車載スタート/ストップシステム
  • 計器クラスタ
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • テレマティクスアプリケーション

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。