製品概要

機能と利点

  • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
  • 5V/750mA同期整流ブーストコンバータ(OUT1)
  • 1.25V/ 2A同期整流バックコンバータ(OUT2)
  • 2.3V/2A同期整流バックコンバータ(OUT3)
  • 設定可能なウィンドウ型ウォッチドッグ
  • 強制PWM (FPWM)およびスキップモード選択、または外部周波数同期用のSYNCモード選択/入力
  • 個別のアクティブローRESET_出力
  • アクティブローPV_OV入力パワーグッドインジケータ
  • 最小限の外付け部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20419の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20419ATGB/V+を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、3つの高効率、低電圧DC-DCコンバータを内蔵しています。OUT1は3.3V入力を最大750mAで5Vに昇圧し、2つの同期整流ステップダウンコンバータ(OUT2、OUT3)は最大2Aで2.3Vおよび1.25Vの出力電圧を提供します。2.2MHzのスイッチング周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。

このEVキットは3つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す3つのリセット出力を備えています。また、このEVキットは動作モード(PWM、スキップ、または外部同期)を選択するSYNC入力と、入力電源電圧が目標入力電圧を3.7%上回るか下回ったときにアサートするオープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローPV_OV)も提供します。

アプリケーション

  • ADAS
  • インフォテインメント
  • SOC電源

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。