製品概要

機能と利点

  • 動作電源電圧:3V~5.5V
  • 5V/500mA同期整流ブーストコンバータ(OUT1)
  • 1.25V/3A同期整流バックコンバータ(OUT2)
  • 強制PWM (FPWM)、スキップモード選択または外部周波数同期用のSYNCモード選択入力
  • 個別のアクティブローRESET_出力
  • 最小限の外付け部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20414の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20414を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2つの高効率、低電圧DC-DCコンバータを実装しています。OUT1は3.3V入力を最大500mAで5Vに昇圧し、ステップダウンコンバータのOUT2は最大3Aで最小0.8Vまでの調整可能な出力電圧を提供します。2.2MHzスイッチング周波数動作では、全セラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。

このEVキットは2つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す2つのリセット出力(アクティブローRESET1、アクティブローRESET2)を備えています。また、このEVキットは動作モード(強制PWM、スキップ、または外部周波数同期)を選択するSYNC入力も提供します。

アプリケーション

  • ADAS
  • インフォテイメント
  • SOC電源

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。