-
MAX20412EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20412 Data Sheet (Rev. 0)9/22/2020PDF961K
製品概要
機能と利点
- 差動リモート電圧検出
- 入力電源範囲:3V~5.5V
- I2C制御の出力電圧範囲:0.25V~1.275V
- 2.2MHz動作
- 出力電圧精度:±2%
- パワーグッド出力
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20412の評価キット(EVキット)は、車載2チャネルステップダウンコントローラのMAX20412を実証します。このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作します。出力1は0.825Vおよび最大60Aの負荷用に設定され、出力2は0.825Vおよび最大30Aの負荷用に設定されています。
アプリケーション
- 車載用
- コアプロセッシステム/GPU電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX20412EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP399K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。