製品概要

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2C設定型デバイスの場合USB制御可能

製品概要

MAX20343の評価キット(EVキット)は、3.5W、バックブーストレギュレータのMAX20343/MAX20344を評価する完全実装および試験済み回路です。MAX20343は、長い動作時間を必要とする低ノイズ、バッテリ動作アプリケーション用に設計されています。このEVキットは、MAX20343/MAX20344のI2C制御バージョンと単一端子イネーブルバージョンの両方に対応しています。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20343/MAX20344 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 生体光センシング(PPGなど)
  • 産業用センサー
  • IoT
  • LPWAN (LTE/NB-IoT、LTE/Cat-M1)

対象となる製品

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。