製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 出力電圧:5Vまたは3.3V固定、または1V~10Vの範囲で調整可能
  • 出力電流:最大20Aを供給
  • 周波数同期入力
  • イネーブル入力
  • 電圧監視PGOOD出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20098の評価キット(EVキット)は、3.5µAのIQを備えた車載2.2MHz 同期整流ステップダウンコントローラのMAX20098を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットのPCBにはMAX20098ATEA/VY+が実装され、評価用の各種テストポイントおよびジャンパを備えています。EVキットの出力電圧は固定で、最小限の部品変更によって容易に設定可能です。デフォルトのEVキットは3.5V~36Vの入力電圧で最大7Aを供給するように設計されていますが、最大20Aを供給するように設定可能です。PGOOD信号を観察することによって出力電圧品質の監視が可能です。

アプリケーション

  • 汎用ポイントオブロード(POL)
  • インフォテイメントシステム
  • USBハブ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。