-
MAX20079EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20079 Data Sheet (Rev. 0)8/22/2019PDF3M
製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:3.5V~36V
- 出力電圧:固定(5Vまたは3.3V)、または調整可能(3V~10V)
- 出力電流:最大3.5A
- 周波数同期入力
- イネーブル入力
- 電圧監視PGOOD出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20079の評価キット(EVキット)は、20ピン側面濡れ性TQFN (SWTQFN)パッケージに封止された2.1MHz/400kHz高電圧ミニバックコンバータのMAX20079を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントおよびジャンパが用意されています。
MAX20079EVKIT#にはMAX20079AATP/VY+ (5V、2.1MHz)が実装されていますが、最小限の部品の変更で任意バージョンのMAX20079の評価に使用することができます。
アプリケーション
- ADAS
- クラスタ
- インフォテイメント
- ナビゲーション
- PoL (Point of Load)
対象となる製品
関連資料
-
MAX20079EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP58K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。