製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:6.5V~60V (公称24V入力)
  • 厳しいOEMのモジュール消費電力および性能仕様に適合
  • 出力電圧:5V (スイッチング周波数:400kHz)
  • 出力電流:最大1A (調整可能なピーク電流制限内蔵)
  • ジャンパによって迅速にピーク電流制限の調整およびモードの選択が可能
  • 補助ブートストラップLDOによって効率を向上
  • 外付けコンデンサで調整可能なソフトスタート時間
  • 最適化されたアプリケーションレイアウトと部品によって迅速な設計の実装が可能
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20058のEVキットは、TDFNパッケージに封止された高効率、高電圧、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX20058を評価するための実証済みデザインです。このEVキットは、24Vの入力電源から最大1Aの負荷電流で5V出力を生成するように最適化されていますが、他のシステム要件に合わせて再設定することも可能です。このEVキットは400kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットを使用して、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、調整可能なスイッチング周波数、調整可能な電流制限、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部周波数同期などのICの機能を監視することができます。

アプリケーション

  • 14V/24Vシステム
  • トラックアプリケーション

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。