製品概要

機能と利点

  • MAX20049ATEA/VY+が実装済み(他のICオプションも利用可能):
    • VOUT1 = 3.8V
    • VOUT2 = 1.8V
    • VOUT3 = 3.3V
    • VOUT4 = 1.2V
  • インダクタが実装されバランスの取れたサイズと効率(部品表を参照)
  • 電圧監視用のPGOOD PCBパッドを提供
  • SUP1およびSUP2は抵抗R4およびR5を使用して設定可能
  • LDOIN3入力はジャンパJU1を使用して選択可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20049の評価キット(EVキット)は、デュアルLDO内蔵ミニデュアルステップダウンコンバータのMAX20049用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、1つの単一入力電圧ソースから4つの出力電圧を提供するようにセットアップされています。両方のステップダウンコンバータ(OUT1、OUT2)およびLDO3は、高入力電圧ソース(17V、max)に対応可能です。このICは、高PSRRで低ノイズのLDO3も備えています。各ステップダウンコンバータは最大500mAの負荷電流を供給可能で、LDO3は100mAを供給しLDO4は400mAを供給します。

アプリケーション

  • カメラモジュール ― サラウンド、リア、フロント
  • PoL (Point of Load)

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。