製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:3.0V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.0V~4.0V
- 抵抗分圧器を使用して適切な出力電圧を設定
- 高スイッチング周波数:2.2MHz
- 2つのチャネルは180°逆位相で動作
- 個別のイネーブルおよびリセット接続が利用可能
- ループ測定をすべてのチャネルで利用可能
- 過熱および短絡保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20029BのEVキットは、4つの低電圧ステップダウンコンバータで構成されたパワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20029Bの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、1V~4Vの電圧範囲に安定化し、最大3Aの電流を供給して、OUT3およびOUT4は最大1.5Aを供給します。これらのコンバータは高周波スイッチャで、2.2MHzで動作します。高いスイッチング周波数によって、各レールの1つのセラミック出力コンデンサを含めて、部品の値とサイズを削減することができます。すべてのチャネルは、入力と出力の両方の個別の低電圧/過電圧コンパレータ、電流制限、およびフォルトフラグ出力を備えています。このEVキットは完全実装および試験済みで出荷され、ICの評価を直ちに行うことができます。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
関連資料
-
MAX20029BEVKIT Gerber Files - Design Files11/22/2023ZIP199K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。