製品概要
機能と利点
- SPIインタフェース:48MHz
- Windows 7、Windows 8、Windows 10対応ソフトウェア
- EVキットソフトウェアでの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット
- EVキットソフトウェアでの周波数、RMS、最小、最大、および平均DC計算
- 入力バッファ実装
- USB-PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX19777の評価システム(EVSYS)は、2チャネル、12ビット、SPI™対応3Mspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX19777を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX19777のEVSYSは、MAXPRECADCMB1とMAX19777の評価キット(EVキット)で構成されます。また、このシステムはデバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7、Windows 8、およびWindows 10ソフトウェアも備えています。EVキットにはパッケージに封止されたMAX19777AZA+が実装されています。
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。