-
3690: MAX1932の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF138K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:40V~90V
- 抵抗により出力範囲を調整可能
- 過電流保護
- SPI対応のシリアルインタフェース
- メニュー方式ソフトウェア
- Windows 95/98/2000対応ソフトウェア
- 最低3Vの入力電圧に再設定可能(MAX1932 ICデータシートを参照)
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1932の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットには、SPI™対応シリアルインタフェース付8ビットDACを内蔵するステップアップスイッチングレギュレータのMAX1932が搭載されています。ステップアップスイッチングレギュレータの出力は40V~90Vの電圧範囲に設定され、最大2mAを供給することができます。このEVキットは4.5V~5.5Vを供給するDC電源で駆動します。また、このEVキットは、最低3Vの入力電圧に再設定することができます。
SPI対応シリアルインタフェースは評価用にIBM互換PCのパラレルポートと接続することができます。Windows® 95/98/2000対応ソフトウェアでは、MAX1932のICの機能検証が容易なインタフェースを提供しています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンを備えたグラフィックインタフェースを備えています。
MAX1932のEVキットは、出力用の電流制限保護を備えています。MAX1932ではQFNパッケージと小型外付け部品によって、回路面積を0.6in x 0.9in以下にすることができます。
アプリケーション
- 光ファイバネットワーク機器
- レーザ測距機
- 光レシーバおよびモジュール
- PINダイオードバイアス電源
- テレコム機器
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。