製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 固定出力電圧12.0V、可変出力電圧VIN~13.0V
  • 最大出力電流:100mA
  • 1.4MHzの固定周波数PWM動作
  • ICシャットダウン電流:0.01µA
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX1896の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路基板で、固定周波数1.4MHz、パルス幅変調(PWM)、ステップアップDC-DCコンバータを備えています。この評価キットは、2.5V~5.5Vの入力ソースから12.0Vの出力電圧を供給します。また、最大出力電流100mAを供給します。

    この評価キットは、低自己消費電流と高効率を実現します。また、この評価キットは、フィードバック抵抗R1およびR2を変更することにより、VINから最大13.0Vまでの他の出力電圧も評価することができます。

    アプリケーション

    • ハンドヘルド機器
    • LCDディスプレイ
    • ノートブックコンピュータ
    • PCMCIAカード
    • ポータブルアプリケーション

    対象となる製品