-
MAX1864EVKIT: MAX1864の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/10/2005PDF187K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:8V~24V
- メイン出力プリセット電圧:3.3V
- メイン出力電流:1A
- スイッチング周波数:200kHz
- 電流検出抵抗不要
- リニアレギュレータ出力電圧
- 300mAで2.5V
- 100mAで5.0V
- 可変出力電圧
- パワーグッド出力
- 16ピンQSOPパッケージ
- 低コスト部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1864の評価キット(EVキット)は、MAX1864の標準アプリケーション回路を検証します。このEVキットは8V~24Vで動作し、3つの正出力電圧を生成します。
MAX1864のEVキットは、電流モード同期ステップダウンコントローラと2つの正レギュレータ利得ブロックを備えています。メイン同期ステップダウンコントローラは、8V~24V入力電圧範囲から1A出力電流の3.3V出力電圧を供給します。正レギュレータ利得ブロックでは、外付けPNPパストランジスタを使って、3.3Vメイン出力から300mA出力電流の2.5V、ステップダウンコンバータの結合巻線を使用して100mA出力電流の5Vを生成します。このEVキットは200kHzスイッチング周波数で動作するため、低コストのアルミニウム電解コンデンサとパワートランスを使用することができます。
このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。フィードバック抵抗R8およびR9を搭載すると、1.236V~5.5Vの他のメイン出力電圧も評価することができます。
アプリケーション
- セットトップボックス
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
- xDSL、ケーブル、およびISDNモデム