-
MAX17841EVMINIQU: Evaluation Kit for the MAX17841B Data Sheet (Rev. 0)3/10/2020PDF507K
製品概要
機能と利点
- マキシムのバッテリ管理用UARTプロトコルに対応
- SPIインタフェース:最大4MHz
- ASILの要件に対応
- Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応ソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17841Bの評価キット(EVキット)は、マキシムの高電圧データ収集システム(MHVDAS)との組み合わせで、車載SPI通信インタフェース(ASCI) ICのMAX17841Bの機能を実証します。MAX17841Bは複数の高電圧データ収集ICのEVキットを接続することが可能で、最大32デバイス(max)のデイジーチェーン構成に対応します。
アプリケーション
- バッテリ管理システム(BMS)
- 電気自動車およびハイブリッド車(EV/HEV)
- エネルギーストレージシステム(ESS)