製品概要
機能と利点
- 動作入力電源:6.5V~60V
- 出力電圧:5V
- 出力電流:最大2.5A
- スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- 外部クロック同期
- オープンドレインのアクティブローRESET出力
- 過電流および過熱保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR32(EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
MAX17783CEVKITB#評価キット(EVキット)は、高効率、高電圧、HimalayaステップダウンDC-DCコンバータのMAX17783Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは6.5V~60Vの入力電源から最大2.5Aの負荷電流で5V出力を生成します。このEVキットのスイッチング周波数は、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzにプリセットされています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17783C ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- オーディオ電源
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業用および商用配電
- LEDディスプレイ
- セットトップボックス
- ACアダプタトランスレギュレーション