製品概要
機能と利点
- Operates from a 6V to 60V Input Supply
- 3.3V Output Voltage
- Delivers Up to 2.5A Output Current
- 500kHz Switching Frequency
- Enable/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- Adjustable Soft-Start Time
- External Clock Synchronization
- Open-Drain Active-Low RESET Output
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- オーディオ電源
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- 汎用ポイントオブロード
- 高電圧、シングルボードシステム
- 産業用および商用配電
- LEDディスプレイ
- セットトップボックス
- ACアダプタトランスレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX17783CEVKITA ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ1M